1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

905185

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
Gewindeart
EF001758
Gewindenennmaß metrisch/PG
EF007839
Gewindesteigung
EF003712 [mm]
Gewindelänge
EF000368 [mm]
Schlüsselweite
EF000177 [mm]
Geeignet für Kabeldurchmesser
EF005466 [mm]
Werkstoff
EF002169
Werkstoffgüte
EF001257
Oberflächenschutz
EF000139
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
905181
HELUTOP® MS-EP4 M12x1,5 GL6 SW14 PA6 (3-6,5)
HELUTOP MS-EP4 metrisches Anschlussgewinde
Metrisch
12
1.5
6
14
3 - 6.5
Metall
Messing
Vernickelt
905182
HELUTOP® MS-EP4 M16x1,5 GL6 SW20 PA6 (5-10)
HELUTOP MS-EP4 metrisches Anschlussgewinde
Metrisch
16
1.5
6
20
5 - 10
Metall
Messing
Vernickelt
905183
HELUTOP® MS-EP4 M20x1,5 GL6 SW22 PA6 (6-12)
HELUTOP MS-EP4 metrisches Anschlussgewinde
Metrisch
20
1.5
6
22
6 - 12
Metall
Messing
Vernickelt
905184
HELUTOP® MS-EP4 M20x1,5 GL8 SW24 PA6 (7,5-14)
HELUTOP MS-EP4 metrisches Anschlussgewinde
Metrisch
20
1.5
8
24
7.5 - 14
Metall
Messing
Vernickelt
905185
HELUTOP® MS-EP4 M25x1,5 GL8 SW30 PA6 (10-18)
HELUTOP MS-EP4 metrisches Anschlussgewinde
Metrisch
25
1.5
8
30
10 - 18
Metall
Messing
Vernickelt
905186
HELUTOP® MS-EP4 M32x1,5 GL9 SW40 PA6 (16-25)
HELUTOP MS-EP4 metrisches Anschlussgewinde
Metrisch
32
1.5
9
40
16 - 25
Metall
Messing
Vernickelt
905187
HELUTOP® MS-EP4 M40x1,5 GL9 SW50 PA6 (22-32)
HELUTOP MS-EP4 metrisches Anschlussgewinde
Metrisch
40
1.5
9
50
22 - 32
Metall
Messing
Vernickelt
905188
HELUTOP® MS-EP4 M50x1,5 GL9 SW58 PA6 (30-38)
HELUTOP MS-EP4 metrisches Anschlussgewinde
Metrisch
50
1.5
9
58
30 - 38
Metall
Messing
Vernickelt
905189
HELUTOP® MS-EP4 M63x1,5 GL14 SW64/68 PA6 (34-44)
HELUTOP MS-EP4 metrisches Anschlussgewinde
Metrisch
63
1.5
14
64
34 - 44
Metall
Messing
Vernickelt
905248
HELUTOP® MS-EP4 M63x1,5 GL10 SW75 PA6 (37-53)
HELUTOP MS-EP4 metrisches Anschlussgewinde
Metrisch
63
1.5
10
75
37 - 53
Metall
Messing
Vernickelt
Komprimierte Darstellung anzeigen (10 Produkte)
Bestellnummer905185
KurztextKabelverschraubung
Letzte Änderung13.09.2023 06:12:25
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften